Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0348 - Aretační čepy ovládané páčkou
Kusovník
K0348.0510161
BESTKIPP
Objednací číslo
K0348.0510161
FORM
Provedení
B
AUSF
Provedení
Rukojeť bez povrchové úpravy s maticí
D
Průměr
10 mm
D1
Závit
M 16 x 1,5
D2
Průměr
16 mm
L
Délka
60.4 mm
L1
Délka
40 mm
L3
Délka
32 mm
B
Šířka
14.4 mm
B1
Šířka
4.8 mm
H
Výška
10 mm
SW
Otvor klíče
24
F
Fazeta 30°
1.8 mm
F1
Síla pružiny začátek F1 cca N
15 N
F2
Síla pružiny konec F2 cca N
35 N
GEW
Hmotnost cca
0.0950 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181900
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245018185
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Náhled
Quotation
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.